Danfoss logo
Wire

Senzor pro detekci plynu, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Funkce: Pro CO2

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R744
Další informaceNastavená hodnota alarmu: 5000 ppm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkcePro CO2
Hodnoceníkrytí IPIP41
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]24 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]12 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuSenzor pro detekci plynu
Označení CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaČidla
SchváleníCEEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Spotřeba proudu [mA]200 mA
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ výrobkuDGS-IR-CO2-FS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.282 Kilogram
Čistá hmotnost0.18 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526