Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R744 |
| Další informace | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Funkce | Remote, for CO2, 3m |
| Hodnoceníkrytí IP | IP66 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 24 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 12 V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Gas detecting sensor |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Sensors |
| Schválení | CEEAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Spotřeba proudu [mA] | 200 mA |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ výrobku | DGS-CO2-FS |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.872 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.79 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |