Danfoss logo
AK-PC 772A

Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 772A

080Z0201

Funkce: Transkritický mini booster, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RJ11 (CAN)-displej; RS232; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]11 pc
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informaceTranskri., rychlost, CO2, HP, HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální výstupy (DO) [pc]8 pc
Displej - možnostiEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Displej na přední straněNe
Division25
Dodat. analogové vstupy - max.1 pc
Dodat. vstupy alarm - max.10 pc
Dodat. vstupy termostat - max.1 pc
Dodat. vstupy tlak. přepínač - max.1 pc
Dodatečné ovladače PI - max.1 pc
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceTranskritický mini booster
I/O spoje max.120 pc
Jazyk produktuČeštinaDánštinaHolandštinaAngličtinaFinštinaFrancouzštinaNěmčinaItalštinaPolštinaPortugalštinaRuštinaŠpanělština
Kompresor - režim kapacityKrok/rychlost
Material DescriptionAK-PC 772A Pack Controller
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí [V] DC24 V
Název produktuRegulátor sdruž. jednotky
Oblast aplikaceRegulace výkonu
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
PFAS content [Yes/No]No
Počet bezpeč. signálů (kompresor)max.6 pc
Počet doplňkových modulů, max.11 pc
Počet kompresorů - max.5 pc
Počet ventilátorů - max.4 pc
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Programovací nástrojeAK-ST 500
Regulace kondenzátoru - typTeplota
Regulace výkonu - režimPI
Regulace výkonu - vstupTlak
Regulátor - typRegulátor sdruž. jednotky
SchváleníC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
SCIP dossier no.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier product nameAK-PC-7XX-651A-351
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]8.0 VA
Typ komunikaceRJ11 (CAN)-displejLON RS485RS232USB-B to PC
Typ výrobkuAK-PC 772A
Uložení bateriíNo
Ventilátor - regulace výkonuKrok/rychlost
Ventilátor - režim regulacePI
Vlastnosti produktuV souladu s CO2Včetně externí komunikaceKolísající tlak kondenzátoruFunkce regenerace teplaOmezení zátěžeNoční útlumOptimalizace P0Ovládání čerpadla

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.953 Kilogram
Čistá hmotnost0.645 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm