Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 783

080Z0196

Funkce: Sdruž.jednotka s kaskádou, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RS232; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080Z0193

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]11 pc
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informaceHFC/CO2, HC/CO2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální výstupy (DO) [pc]8 pc
Displej - možnostiAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Displej na přední straněNe
Dodat. analogové vstupy - max.5 pc
Dodat. vstupy alarm - max.10 pc
Dodat. vstupy termostat - max.5 pc
Dodat. vstupy tlak. přepínač - max.5 pc
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceSdruž.jednotka s kaskádou
I/O spoje max.120 pc
Jazyk produktuHolandštinaAngličtinaFrancouzštinaNěmčinaItalštinaPortugalštinaŠpanělština
Kompresor - režim kapacityKrok/rychlost
Material DescriptionDEL AK-PC 783,ControllerUK-D-F-NL-I-E-PT
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí [V] DC24 V
Název produktuRegulátor sdruž. jednotky
Oblast aplikaceRegulace výkonu
Vlastnosti
Hodnota
Olejové hospodářstvíAno, s CO2
Označení CEYes
Počet bezpeč. signálů (kompresor)max.6 pc
Počet doplňkových modulů, max.11 pc
Počet kompresorů - max.8 pc
Počet ventilátorů - max.8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Programovací nástrojeAK-ST 500
Regulace kondenzátoru - typTlak
Regulace výkonu - režimPI
Regulace výkonu - vstupTlak
Regulátor - typRegulátor sdruž. jednotky
SchváleníC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]8.0 VA
Typ komunikaceLON RS485RS232
Typ výrobkuAK-PC 783
Ventilátor - regulace výkonuKrok/rychlost
Ventilátor - režim regulacePI
Vlastnosti produktuV souladu s CO2Regulace kaskádyMonitorování chyb kondenzátoruVčetně externí komunikaceKolísající tlak kondenzátoruFunkce regenerace teplaOmezení zátěžeNoční útlumOptimalizace P0

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.938 Kilogram
Čistá hmotnost0.645 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5702428819299