Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Regulátor chilleru, AK-CH 650A

080Z0136

Funkce: 2 skupiny kompr., ovládání čerpadla, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: RS232; LON RS485, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]11 pc
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální výstupy (DO) [pc]8 pc
Displej - možnostiEKA 163BEKA 164B
Displej na přední straněNe
Dodat. analogové vstupy - max.5 pc
Dodat. vstupy alarm - max.10 pc
Dodat. vstupy termostat - max.5 pc
Dodat. vstupy tlak. přepínač - max.5 pc
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkce2 skupiny kompr., ovládání čerpadla
I/O spoje max.80 pc
Jazyk produktuHolandštinaAngličtinaFrancouzštinaNěmčinaItalština
Kompresor - režim kapacityKrok/rychlost
Material DescriptionDEL AK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC24 V
Napájecí napětí [V] DC24 V
Název produktuRegulátor chilleru
Oblast aplikaceŘízení chilleru solanky
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Počet bezpeč. signálů (kompresor)max.6 pc
Počet doplňkových modulů, max.11 pc
Počet kompresorů - max.8 pc
Počet ventilátorů - max.8 pc
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Programovací nástrojeAK-ST 500
Regulace kondenzátoru - typTlak/teplota
Regulace výkonu - režimPI
Regulace výkonu - vstupTeplota
Regulátor - typDuální regulátor chilleru
SchváleníC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]8.0 VA
Typ komunikaceLON RS485RS232
Typ výrobkuAK-CH 650A
Ventilátor - regulace výkonuKrok/rychlost
Ventilátor - režim regulacePI
Vlastnosti produktuVčetně externí komunikaceKolísající tlak kondenzátoruFunkce regenerace teplaOmezení zátěžeNoční útlumOptimalizace P0Ovládání čerpadla

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.938 Kilogram
Čistá hmotnost0.645 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5702428464659