Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

Modul I/O, AK-XM 208C

080X0023

Funkce: 8AI, 4 krokové, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080Z0023

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]8 pc
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej na přední straněNe
Formát baleníMulti balení
Funkce8AI, 4 krokové
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Množství na formát balení12 pc
Napájecí napětí [V] DC24 V
Název produktuModul I/O
Oblast aplikaceKrokový ventil
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaI/O a komunikační moduly
Regulátor - typModul rozšíření
SchváleníC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [VA]13.0 VA
Typ výrobkuAK-XM 208C
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.599 Kilogram
Čistá hmotnost0.49 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.283 Liter
EAN/UPC5715162711675