Danfoss logo
Bluetooth Adapter without power back up 080N0022

Příslušenství, elektronické řízení

080N0024

Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 60

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceERC/EET Ext. BLEconnectivity
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KoncovkaBergstik 8 Pin
Material DescriptionDEL EKA204 Bluetooth Adap W/SupCap&CAN
Množství na formát balení60 pc
Název produktuAccessory
Používá se pro výrobekERC 11x, ERC 21x and EETx
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPříslušenství, elektronické řízení
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Supply voltage [V] DC3.30 V
Typ výrobkuAccessory
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.013 Kilogram
Čistá hmotnost0.012 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.12 Liter