Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kompatibilní s RoHS | Yes - RoHS ok |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Množství na formát balení | 27 pc |
| Název produktu | Cable |
| Označení typu | Service cable |
| Používá se pro výrobek | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electron. control accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Accessory |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.045 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.039 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.074 Liter |
| EAN/UPC | 5715255125532 |