Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

Elektronická regulace ledničky, ERC 214

080G3463

Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]4 pc
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]2 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]4 pc
Division25
Formát baleníMulti balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionKIT - ERC 214,Controller,RED LED, 230V
Množství na formát balení20 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuElektronická regulace ledničky
Vlastnosti
Hodnota
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuERC 214
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost232 Gram
Čistá hmotnost224 Gram
Objem0.471 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162509036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm