Danfoss logo
Com. cable for Prosa

ERC 112

080G3389

Používá se pro výrobek: ERC 112, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 108

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]4.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceERC, kom. kabel pro Prosa
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KoncovkaH.S.G JST PHR-6
Material DescriptionDEL Com.cable for Prosa,4m, IP
Množství na formát balení108 pc
Název produktuKabel
Používá se pro poznámky k výrobkuERC 112 s konektorem JST
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekERC 112
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.136 Kilogram
Čistá hmotnost0.126 Kilogram
Objem0.437 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428921268
Proposition 65No significant risk