Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global, ERC Controllers

080G3371

Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 42

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další informaceOdpor 4.7K +/-20%
Délka kabelu [m]1.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceVodič RSP 01
Koncovka3-pólový okrajový konektor RAST2.5
Material DescriptionDEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global
Množství na formát balení42 pc
Napájecí napětí [V] AC5 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuVřeteno
Označení CEYes
Používá se pro výrobekERC Controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
SchváleníCECQCcURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Typ výrobkuPříslušenství

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.066 Kilogram
Čistá hmotnost0.066 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.243 Liter
EAN/UPC5702428441445