Danfoss logo
Door cable

Řada ERC

080G3334

Používá se pro výrobek: Řada ERC, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 108

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G3341

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]2.000 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceKabel a konektor senzoru dveří
Material DescriptionDEL - Cable&connector, 2M (Door sensor)
Množství na formát balení108 pc
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuKabel
Používá se pro výrobekŘada ERC
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Typ výrobkuPříslušenství

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.067 Kilogram
Čistá hmotnost0.066 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.221 Liter
EAN/UPC5702428430784