Elektronická regulace ledničky, ERC 214
080G3299
Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 125, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 30
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
080G3299
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 3 pc |
| Certifikace UL | Yes |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 4 pc |
| Display colour | Red |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DEL ERC 214,Controller, RED LED, 115V,I- |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 125 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 100 V |
| Název produktu | Elektronická regulace ledničky |
| Oblast aplikace | Prodejní vitrína |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Regulátor - typ | Komerční chlazení |
| Schválení | CECQCEACENECNSFcURus |
| SCIP dossier no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier product name | ERC21x, EKC 22x |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | ERC 214 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 164 Gram |
| Čistá hmotnost | 164 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |