Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronická regulace ledničky, ERC 211

080G3262

Digitální vstupy (DI) [pc]: 0, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 125, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G3451

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]2 pc
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]0 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Množství na formát balení20 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]125 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuElektronická regulace ledničky
Oblast aplikaceProdejní vitrína
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Regulátor - typKomerční chlazení
SchváleníCECQCEACENECNSFcURus
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuERC 211
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.23 Kilogram
Čistá hmotnost0.218 Kilogram
Objem0.48 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm