Danfoss logo
RDI 107A - Front

Displej, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]2 pc
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
Formát baleníPrůmyslové balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Množství na formát balení54 pc
Napájecí napětí [V] DC12 V
Název produktuDisplej
Oblast aplikaceProdejní vitrína
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Regulátor - typKomerční chlazení
SchváleníCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuRDI 107A
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(c)-I7(a)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.083 Kilogram
Čistá hmotnost0.083 Kilogram
Objem0.383 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm