Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronická regulace ledničky, ERC 112C

080G3212

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G3493

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]4 pc
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]4 pc
Display colourRed
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Množství na formát balení27 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuElektronická regulace ledničky
Vlastnosti
Hodnota
Oblast aplikaceKom. ledničky/mrazničky
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Regulátor - typKomerční chlazení
SchváleníCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuERC 112C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.129 Kilogram
Čistá hmotnost0.077 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.417 Liter
EAN/UPC5702428481762