Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Elektronická regulace ledničky, ERC 101A

080G3133

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G3231

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]2 pc
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]1 pc
Display colourBlue
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuElektronická regulace ledničky
Oblast aplikaceProdejní vitrína
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Regulátor - typKomerční chlazení
SchváleníCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ výrobkuERC 101A

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.093 Kilogram
Čistá hmotnost0.092 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.281 Liter
EAN/UPC5702428842396