Teplotní senzor, ETN, 6 m
080G2039
Funkce: Senzor skříně, Délka kabelu [palce]: 239.22
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
080G2039
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 6.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 239.22 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | Senzor skříně |
| Koncovka | Okrajový konektor RAST2.5 |
| Material Description | DEL NTC Temperature sensor S3 6000mm |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Název produktu | Teplotní senzor |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet svorek [ks] | 3 pc |
| Používá se pro výrobek | ERCETC |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Čidla |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | ETN |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.219 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.17 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702428492836 |