Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. regulátor, 8 relé, MCX08M2

080G0335

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]4 pc
BzučákAno
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]8 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Množství na formát balení12 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuProgram. regulátor, 8 relé
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUL
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spojovací kit- kód č.080G0180
Spotřeba energie [W]10.0 W
Typ displejeLCD
Typ komunikaceCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX08M2
V rozsahu platnosti WEEEYes
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.642 Kilogram
Čistá hmotnost0.6 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668