Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Program. regulátor, 15 relé, MCX152V

080G0319

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
Analogové vstupy (AI) [pc]14 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]6 pc
BzučákNo
Další informaceVstup záložní baterie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitální vstupy (DI) [pc]18 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]15 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Množství na formát balení8 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Název produktuProgram. regulátor, 15 relé
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Označení typuMCX152V
Počet baterií1
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCE
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spojovací kit- kód č.080G0308
Spotřeba energie [W]27.0 W
Typ displejeLCD
Typ komunikaceCANBUSMODBUSRS485
Typ nebo název baterieLithium coin cell (CR1620)
Typ výrobkuMCX152V
Uložení bateriíYes
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost995 Gram
Čistá hmotnost777 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651