Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Regulátor sdruž. jednotky, AK-PC 651

080G0312

Funkce: 1 sání a 1 kondenzátor, Digitální vstupy (DI) [pc]: 18, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G0336

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.003
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.003
Analogové vstupy (AI) [pc]10 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]4 pc
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Další informaceRelé 5,6 typ solid state
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]18 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]15 pc
Displej - možnostiNa přední straně. Volitelné: MMIGRS2
Displej na přední straněAno
Division25
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Funkce1 sání a 1 kondenzátor
Jazyk produktuChorvatštinaČeštinaDánštinaHolandštinaAngličtinaFrancouzštinaNěmčinaMaďarštinaItalštinaPolštinaPortugalštinaRumunštinaRuštinaSrbštinaŠpanělštinaTurečtina
Kompresor - režim kapacityKrok/rychlost/PWM
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Množství na formát balení8 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Název produktuRegulátor sdruž. jednotky
Oblast aplikaceRegulace výkonu
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
PFAS content [Yes/No]No
Počet baterií1
Počet kompresorů - max.10 pc
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulace kompresoru/kondenzátoru
Regulace kondenzátoru - typTlak/teplota
Regulace výkonu - režimPI
Regulace výkonu - vstupTlak/teplota
SchváleníCECMIMEACGOST R
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie [W]12.0 W
Typ komunikaceMODBUS
Typ nebo název baterieLithium coin cell (CR1620)
Typ výrobkuAK-PC 651
Uložení bateriíYes
Ventilátor - regulace výkonuKrok/rychlost
Ventilátor - režim regulacePI
Vlastnosti produktuBzučákOchrana kompresoruOchrana teploty par na výtlakuOchrana ventilátorůKolísající tlak kondenzátoruFunkce regenerace teplaZabezpečení vysokého tlakuZabudovaný LCD displejOmezení zátěžeOchrana nízkotlakého okruhuNoční optimalizaceOptimalizace P0Hodiny reálného časuTeplota par na sání, ochrana
ZařízeníVčetně konektorů

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.199 Kilogram
Čistá hmotnost1.046 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705