Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Používá se pro výrobek: AK-PC 7xx, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 34

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Další informaceVčetně konektorů
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceLCD displej pro AK-PC 7xx
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Množství na formát balení34 pc
Montážní metodaVestavěnýPanel
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuDisplej
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuAK-MMI
Používá se pro výrobekAK-PC 7xx
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
SchváleníCECMIMGOST RUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Spotřeba energie [W]1.6 W
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Typ komunikaceRS232
Typ výrobkuPříslušenství
Vlastnosti produktuBzučák

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.254 Kilogram
Čistá hmotnost0.184 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732