Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. regulátor, 8 relé, MCX08M

080G0292

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 24

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
Analogové vstupy (AI) [pc]8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]4 pc
BzučákAno
Další informaceD.O. 5 a 6, použití tuhého stavuRelais
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitální vstupy (DI) [pc]8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]8 pc
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Množství na formát balení24 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Název produktuProgram. regulátor, 8 relé
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Počet baterií1
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEGOST R
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spojovací kit- kód č.080G0180
Spotřeba energie [W]10.0 W
Typ komunikaceCANBUSMODBUS
Typ nebo název baterieLithium coin cell (CR1620)
Typ výrobkuMCX08M
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Včetně souboru spojůNe
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.416 Kilogram
Čistá hmotnost0.415 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620