Program. regulátor, 15 relé, MCX15B
080G0127
Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 12
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
080G0127
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.003 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.003 |
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 10 pc |
| Analogové výstupy (AO) [pc] | 6 pc |
| Bzučák | Ano |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 18 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 15 pc |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkce | Programovatelný regulátor |
| Hodiny reálného času | Ano |
| Hodnoceníkrytí IP | IP40 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12 |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 110 V |
| Název produktu | Program. regulátor, 15 relé |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | MCX15B |
| Počet baterií | 1 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovatelné regulátory |
| Schválení | CECMIMEACGOST RUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spojovací kit- kód č. | 080G0181 |
| Spotřeba energie [W] | 12.0 W |
| Totožný výrobek | 080G0037 |
| Typ displeje | LCD |
| Typ komunikace | CANBUSMODBUSRS485 |
| Typ nebo název baterie | Lithium coin cell (CR1620) |
| Typ výrobku | MCX15B |
| Uložení baterií | Yes |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Včetně souboru spojů | Ne |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.831 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.83 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 4.578 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285228 |