Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program.regulátor, 20 relé, MCX20B

080G0045

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]16 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]6 pc
BzučákAno
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitální vstupy (DI) [pc]22 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]20 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Množství na formát balení8 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuProgram.regulátor, 20 relé
Označení CEYes
Označení typuMCX20B4500850
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEGOST RUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spojovací kit- kód č.080G0182
Spotřeba energie [W]17.0 W
Totožný výrobek080G0139
Typ displejeLCD
Typ komunikaceCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX20B
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.172 Kilogram
Čistá hmotnost0.98 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787