Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Program. regulátor, 15 relé, MCX15B

080G0042

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 24, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]10 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]6 pc
BzučákAno
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitální vstupy (DI) [pc]18 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]15 pc
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Množství na formát balení8 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC24 V
Název produktuProgram. regulátor, 15 relé
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Označení typuMCX15B4500740
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEGOST RUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spojovací kit- kód č.080G0181
Spotřeba energie [W]12.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Totožný výrobek080G0132
Typ komunikaceCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX15B
Včetně souboru spojůAno
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.97 Kilogram
Čistá hmotnost0.795 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756