Danfoss logo
NTC sensor

Teplotní senzor, ETN, 2.5 m

077F8728

Funkce: Senzor skříně, Délka kabelu [palce]: 98.43

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kabelu [m]2.500 m
Délka kabelu [palce]98.43 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceSenzor skříně
KoncovkaOkrajový konektor RAST2.5
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Množství na formát balení120 pc
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuTeplotní senzor
Počet svorek [ks]3 pc
Používá se pro výrobekERCETC
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaČidla
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuETN
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.04 Kilogram
Čistá hmotnost0.039 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342