Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Displej, ETP R1

077F8524

Funkce: Displej 3x7 mm, Používá se pro výrobek: ETC1H, Std., Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 72

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Barva skla displejeŠedá
Certifikace ULYes
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceDisplej 3x7 mm
KoncovkaOkrajový konektor RAST2.5
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Blue, Grey
Množství na formát balení72 pc
Název produktuDisplej
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Počet svorek [ks]3 pc
Používá se pro výrobekETC1H, Std.
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
SchváleníCEGOST AN30UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuETP R1
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.063 Kilogram
Čistá hmotnost0.047 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.328 Liter
EAN/UPC5702428902373