Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8513

Používá se pro výrobek: ETP R1; ETC 1H

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Délka kabelu [m]2.000 m
Délka kabelu [palce]78.74 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceKabel pro displej
KoncovkaOkrajový konektor RAST2.5
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Množství na formát balení72 pc
Název produktuKabel
Vlastnosti
Hodnota
Počet svorek [ks]3 pc
Používá se pro výrobekETC 1HETP R1
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuETP
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.1 Kilogram
Čistá hmotnost0.099 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.328 Liter
EAN/UPC5702428414012