Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8511

Používá se pro výrobek: ETP R1; ETC 1H

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
Délka kabelu [m]0.500 m
Délka kabelu [palce]19.69 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceKabel pro displej
KoncovkaOkrajový konektor RAST2.5
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Množství na formát balení144 pc
Název produktuKabel
Vlastnosti
Hodnota
Počet svorek [ks]3 pc
Používá se pro výrobekETC 1HETP R1
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuETP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.025 Kilogram
Čistá hmotnost0.024 Kilogram
Objem0.164 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk