Danfoss logo
ETC 1H

Elektronická regulace s termostatem, ETC 1H1

077F1396

Funkce: Standardní termostat, Napájecí napětí [V] AC: 120, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 120

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080N0012

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - rozdíl [°C]1.0 °C
Chlad - rozdíl [°F]33.8 °F
Chlad - vypnutí [°C]0.0 °C
Chlad - vypnutí [°F]32.0 °F
Čidlo odmrazování - typ077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]60 Hz
FunkceStandardní termostat
Hlavní relé - hodnoceníLRA96 FLA16
HřídelSE ZARÁŽKOU
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Min. čas vypnutí [s]300 s
Min. čas zapnutí [s]300 s
Množství na formát balení120 pc
Napájecí napětí [V] AC120 V
Nastavení - teplotaKnob
Název produktuElektronická regulace s termostatem
Odmrazování - typMETODA 2
Označení CEYes
Počet svorek [ks]3 pc
Vlastnosti
Hodnota
Pom. kontakty, NO [pc]0 pc
PotahPCB S POVRCHOVÝM NÁNOSEM
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
SchváleníCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
SCIP dossier no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier product nameETC 1H
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplo - vypnutí [°C]10.0 °C
Teplo - vypnutí [°F]50.0 °F
Teplo -diference [°C]1.0 °C
Teplo -diference [°F]33.8 °F
Teplota odmrazování [°C]5.00 °C
Teplota odmrazování [°F]41.00 °F
Teplotní čidlo - typ077F8751 - 8769
Typ výrobkuETC 1H1
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost nožové koncovky [mm]Štítek 6,3 x 0,8 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(c)-I7(a)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.062 Kilogram
Čistá hmotnost0.053 Kilogram
Objem0.197 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428434973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm