Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 50 mm
068U3527
Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 50 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 50 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 45
068U3527
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Množství na formát balení | 45 pc |
| Název produktu | Adjustable bulb strap |
| Označení typu | Nastavitelný pásek k tykavce |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. průměr trubky 50 mm |
| Používá se pro výrobek | T 2TE 2TR 6TU |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.026 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.024 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489291 |