Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Nestandardní regulační ventily se servopohonem, BVR-F PN40 DN32 I-p

065B8206

BVR-F PN40 DN32 I-p

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionBVR-F PN40 DN32 I-p
PopisBVR-F PN40 DN32 I-p
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaRegulační ventily se servopohonem
SCIP dossier no.170bbbed-47e4-4f08-8fd5-923eb681972d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuNestandardní regulační ventily se servopohonem

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.084 Kilogram
Čistá hmotnost1.084 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104505305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm