Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

061H3064

Tovární nastavení [bar]: 32, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 8, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 39, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 16, Označení typu: RGE-Z1N6F-7DS
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R407HR410AR449BR450AR513A
Destrukční tlak [bar] [bar]131.0 bar
Destrukční tlak [psig]1900 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IPIP54
Kapilární trubice [mm]900 mm
kapiláry [in]35.4 in
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
Max. proud výstup/fáze [A]2 A
Max. provozní tlak [bar]47.0 bar
Max. provozní tlak [psig]681 psig
Množství na formát balení20 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]200 V
Nastavení min. rychlosti [%]35%@60Hz45%@50Hz
Název produktuRegulátor otáček ventilátoru
Norma pro tlakové přívodní hrdloFlérový
Norma pro tlakové přívodní hrdloDIN 8906
Označení CEYes
Označení typuRGE-Z1N6F-7DS
P pásmo max. [bar]8.0 bar
P pásmo max. [psi]116.0 psi
PlášťUZAVŘENO
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází1
Počet svorek [ks]2 pc
Poznámky o tlakových přípojkáchse Schrader ventilem
Příslušenství produktuNe
Přívod tlaku vnitřní / vnějšíVnitřní
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické regulátory
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]39.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]16.00 bar
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]566.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]232.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníCECSA
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Tovární nastavení [psig]464.0 psig
Typ výrobkuRGE
Uložení bateriíNo
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce]1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.571 Kilogram
Čistá hmotnost0.542 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637