Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Přetěžovací relé, TI 9C-5

047H3138

Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min]: 2.7, Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max]: 4.2
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
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULE82701
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTI 9C-5 thermal overload relay 2.70-4.20
Množství na formát balení10 pc
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max]4.20 A
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min]2.70 A
Název produktuPřetěžovací relé
Označení CEYes
Používá se pro výrobekMini-stykače CI 5-
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStykače a startéry motorů
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spouštěč hvězda-trojúhelník [A [Max]7.30 A
Spouštěč hvězda-trojúhelník [A [Min]4.70 A
Totožný výrobek047H4068
Typ výrobkuTI 9C-5
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.116 Kilogram
Čistá hmotnost0.116 Kilogram
Objem0.233 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423270590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm