Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Přetěžovací relé, TI 16C

047H0204

Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min]: 0.6, Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max]: 0.92
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
Formát baleníMulti balení
Jméno souboru schválení ULE82701
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionTI 16C thermal overload relay 0.60-0.92A
Množství na formát balení10 pc
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max]0.92 A
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min]0.60 A
Název produktuPřetěžovací relé
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStykače a startéry motorů
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Totožný výrobek047H4204
Typ výrobkuTI 16C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.11 Kilogram
Čistá hmotnost0.106 Kilogram
Objem0.233 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm