Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Jistič, CTI 25M

047B3148

Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 100, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 2.2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Brzdná kap. Ics 380 - 415 V100 kA
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceOchrana proti přetížení a zkratu
Jméno souboru schválení ULE148460
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCTI 25M 4.0-6.3A jistic
Max. vybavovací proud [A]82.0 A
Mezní zatížení, AC-3 [kW]2.20 kW
Množství na formát balení20 pc
Název produktuJistič
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekMotory
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStykače a startéry motorů
Rozsah proudu [A] [Max]6.30 A
Rozsah proudu [A] [Min]4.00 A
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuCTI 25M
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.334 Kilogram
Čistá hmotnost0.309 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.39 Liter
EAN/UPC5702423144914