040B0399
040B0399
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Název produktu | Sight glass |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Průhledítko |
| Používá se pro výrobek | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Oil management spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | UNF |
| Typ výrobku | Spare part |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 220 Gram |
| Čistá hmotnost | 200 Gram |
| Objem | 0.414 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |