040B0398
040B0398
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Bling flange 168 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Flange |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Flange |
| Používá se pro výrobek | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Oil management spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Spare part |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 17.71 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17.5 Kilogram |
| Objem | 6.533 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |