040B0393
040B0393
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Filter set 200/140 |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Náhradní díly v ceně | O-kroužekFilter cartridge |
| Název produktu | Filter |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Filter set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | OUB 16TSN5OUB 16TSR5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Oil management spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Spare part |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.58 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.53 Kilogram |
| Objem | 2.25 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |