040B0389
040B0389
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Max. provozní tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 2030 psig |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Accessory |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Level sensor |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Oil management accessories |
| SCIP dossier no. | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| SCIP dossier product name | Oil management accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Accessory |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(b) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 620 Gram |
| Čistá hmotnost | 600 Gram |
| Objem | 2.013 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |