Danfoss logo
3 phase soft start equipment

Elektronický soft startér, MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Cívka - napětí [V] DC: 24 - 480, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 3
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - napětí [V] DC [Max]480 V
Cívka - napětí [V] DC [Min]24 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max]480 V
Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min]24 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionMCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10
Mezní zatížení (blokovací) [A]50 A
Mezní zatížení [A]35 A
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V] AC400 V
Název produktuElektronický soft startér
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Pevné nastaveníAno
Používá se pro výrobekKompresor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStykače a startéry motorů
Regulované fáze3
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMCI 50CM-3 I-O
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.764 Kilogram
Čistá hmotnost2.626 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem11.246 Liter
EAN/UPC5702423225774