Elektronický soft startér, MCI 12CH
037N0095
Napětí cívky @ 50/60 Hz: 208 - 240, Regulované fáze: 3, Mezní zatížení [A]: 12
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
037N0095
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] | 240 V |
| Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] | 208 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | MCI 12CH Soft starter 12A |
| Mezní zatížení [A] | 12 A |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 415 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 380 V |
| Název produktu | Elektronický soft startér |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pevné nastavení | Ano |
| Používá se pro výrobek | Komerční kompresor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
| Regulované fáze | 3 |
| Schválení | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | MCI 12CH |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.39 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.371 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |