Elektronický soft startér, MCI 30 I-O
037N0070
Cívka - napětí [V] DC: 24 - 480, Napájecí napětí [V] AC: 400, Regulované fáze: 2
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
037N0070
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cívka - napětí [V] DC [Max] | 480 V |
| Cívka - napětí [V] DC [Min] | 24 V |
| Cívka - napětí při 50/60 Hz [Max] | 480 V |
| Cívka - napětí při 50/60 Hz [Min] | 24 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | POMOC. KONTAKT |
| Jméno souboru schválení UL | E198251 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | MCI 30, motor controller w. aux. contact |
| Mezní zatížení (blokovací) [A] | 30 A |
| Mezní zatížení [A] | 25 A |
| Množství na formát balení | 8 pc |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Napájecí napětí [V] AC | 400 V |
| Název produktu | Elektronický soft startér |
| Označení CE | Yes |
| Pevné nastavení | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
| Regulované fáze | 2 |
| Schválení | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | MCI 30 I-O |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.15 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702423134687 |