Elektronický soft startér, TCI 15
037N0045
Napájecí napětí [V] AC: 230 - 480, Regulované fáze: 1
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
037N0045
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | E198251 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | TCI 15, starting torque limiter |
| Mezní zatížení [A] | 15 A |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 480 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 230 V |
| Název produktu | Elektronický soft startér |
| Označení CE | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pevné nastavení | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
| Regulované fáze | 1 |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | TCI 15 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.688 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.67 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |