Stykač, CI 25
037H405132
Hlavní kontaky: 3, AC-1 Ith open: 40, Napětí cívky @ 50 Hz: 220 - 230, Napětí cívky @ 60 Hz: 220
037H405132
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| AC-1 Ith open | 40.0 A |
| AC-3 výkon @ 380-690 V | 11.0 kW |
| AC-3 výkon AC-3 výkon | 5.5 kW |
| AC-3 zátěž Ie | 25.0 A |
| Certifikace UL | Yes |
| Cívka - napětí při 50 Hz [Max] | 230 V |
| Cívka - napětí při 50 Hz [Min] | 220 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hlavní kontaky | 3 |
| Jméno souboru schválení UL | E63581 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Náboj AC-1 Ithe, kryt | 25.0 A |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Napětí cívky @ 60 Hz | 220 V |
| Název produktu | Stykač |
| Označení CE | Yes |
| Přídav. Kontakty max | 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
| Schválení | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Totožný výrobek | 037H0051 |
| Typ výrobku | CI 25 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.341 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.333 Kilogram |
| Objem | 0.45 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |