Danfoss logo
Contactor CI 5

Stykač, CI 5-12

037H350732

Hlavní kontaky: 3, AC-1 Ith open: 20, Napětí cívky @ 60 Hz: 230
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AC-1 Ith open20.0 A
AC-3 výkon @ 380-500 V5.5 kW
AC-3 výkon AC-3 výkon3.0 kW
AC-3 zátěž Ie11.5 A
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - napětí [V] DC230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hlavní kontaky3
Jméno souboru schválení ULE63581
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCI 5-12 10 Contactor 12A 230/50-60
Množství na formát balení5 pc
Náboj AC-1 Ithe, kryt16.0 A
Vlastnosti
Hodnota
Napětí cívky @ 60 Hz230 V
Název produktuStykač
Označení CEYes
Přídav. Kontakty max4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStykače a startéry motorů
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuCI 5-12
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Vestavný pomocný NO kontakt1
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.164 Kilogram
Čistá hmotnost0.152 Kilogram
Objem0.164 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm