Danfoss logo
Contactor CI

Stykač, CI 37

037H005632

Hlavní kontaky: 3, AC-1 Ith open: 80, Napětí cívky @ 50 Hz: 220 - 230, Napětí cívky @ 60 Hz: 220
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AC-1 Ith open80.0 A
AC-3 výkon @ 380-690 V18.5 kW
AC-3 výkon AC-3 výkon10.0 kW
AC-3 zátěž Ie37.0 A
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - napětí při 50 Hz [Max]230 V
Cívka - napětí při 50 Hz [Min]220 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hlavní kontaky3
Jméno souboru schválení ULE63581
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCI 37 cont. 37A, 220-230/50 220/60 V
Množství na formát balení18 pc
Náboj AC-1 Ithe, kryt63.0 A
Vlastnosti
Hodnota
Napětí cívky @ 60 Hz220 V
Název produktuStykač
Označení CEYes
Přídav. Kontakty max4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStykače a startéry motorů
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Totožný výrobek037H005632
Typ výrobkuCI 37
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.81 Kilogram
Čistá hmotnost0.764 Kilogram
Objem1.13 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm