Danfoss logo
-product-details

034Z5003

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Celkem kroků480 (poloviční kroky)
Charakteristika průtokuLineární
Chladivo (Chladiva)R1234yfR134aR290R32R410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Externí zástrčka/zásuvkaVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku55 ± 16 steps
Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku55 ± 16 steps
Internal conn. Male/FemaleFemale
Jmenovitý výkon 134a [kW]12.86 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]3.66 TR
Jmenovitý výkon podmínky [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Jmenovitý výkon R32 [kW]30.30 kW
Jmenovitý výkon R32 [TR]8.62 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW]20.52 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR]5.83 TR
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatibilita mazivPOE
Krokový režimBuzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok)
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 024 I/10
Max. netěsnost [cm³/min]210 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Max. provozní tlak [psig]508 psig
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
Množství na formát balení10 pc
Motor - typKrokový motor s permanentním magnetem
Možnost manuálního provozuServisní ovladač AST-GManuální cívka
Nabídka dílů- názevMDL EX024
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuExpansion module
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaModuly a sestavy
Rated capacity R1234yf [kW]9.43 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.68 TR
Rated capacity R290 [kW]17.87 kW
Rated capacity R290 [TR]5.08 TR
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max]70 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min]-30 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max]158 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Směr prouduObousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max]185 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-22 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max]85 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min]-30 °C
Typ externí přípojkyProTight metric thread
Typ interního připojeníProTight metric thread
Typ výrobkuMDL EX024
Uložení bateriíNo
Velikost externí přípojky24
Velikost vnitříno připojení28
Velikosttrysky [mm]2.40 mm