034Z5001
034Z5001
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Celkem kroků | 480 (poloviční kroky) |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR134aR290R32R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Externí zástrčka/zásuvka | Vnitřní |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Impulzy otevření ventilu při normálním průtoku | 55 ± 16 steps |
| Impulzy otevření ventilu při zpětném průtoku | 55 ± 16 steps |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 8.14 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 2.21 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Jmenovitý výkon R32 [kW] | 18.77 kW |
| Jmenovitý výkon R32 [TR] | 5.34 TR |
| Jmenovitý výkon R410A [kW] | 12.70 kW |
| Jmenovitý výkon R410A [TR] | 3.61 TR |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatibilita maziv | POE |
| Krokový režim | Buzení 1–2 (poloviční krok)Buzení 2–2 (poloviční krok) |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 017 I/10 |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 508 psig |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Motor - typ | Krokový motor s permanentním magnetem |
| Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-GManuální cívka |
| Nabídka dílů- název | MDL EX017 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Expansion module |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Moduly a sestavy |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 5.95 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.69 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 11.18 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 3.18 TR |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativní vlhkost (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] | 70 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] | 158 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Směr proudu | Obousměrný průtok |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 185 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -22 °F |
| Teplota chladiva[ºC] [Max] | 85 °C |
| Teplota chladiva[ºC] [Min] | -30 °C |
| Typ externí přípojky | ProTight metric thread |
| Typ interního připojení | ProTight metric thread |
| Typ výrobku | MDL EX017 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost externí přípojky | 24 |
| Velikost vnitříno připojení | 28 |
| Velikosttrysky [mm] | 1.65 mm |